• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Worm Gear Type] Damper EA470EB-30

[Worm Gear Type] Damper EA470EB-30

【Product Specifications】
・Worm gear type
・Maximum temperature range: -20 to 120℃
・Material-Body: ADC12Valve body: SCS14
・Maximum operating pressure-1.0MPa
・Applicable flange-5K/10K (JIS), 125lb/150lb (ANCI)
・Nominal dia.…80A(3)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470EB-30

Part Number
EA470EB-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470EB-30 in the [Worm Gear Type] Damper EA470EB-30 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470EB-30 ในชุด [Worm Gear Type] Damper EA470EB-30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)