• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Valve [Brass] EA470A-2

Ball Valve [Brass] EA470A-2

【Product Specifications】
・Service temperature (water): -10℃ to 100℃
・Withstanding pressure at a water temperature between 0 to 20℃
・Use at 40℃ and 0.9MPa or below for air.
・Material-Brass (nickel plating)
・Full bore type
・Screw dim. (PF)…1/4
・MAX. pressure4.5MPa

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470A-2

Part Number
EA470A-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470A-2 in the Ball Valve [Brass] EA470A-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470A-2 ในชุด Ball Valve [Brass] EA470A-2