• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Valve [Brass] EA470A-104

Ball Valve [Brass] EA470A-104

【Product Specifications】
・Material- Body: Brass (nickel plating)
・Service temperature- -15 to 100℃
・Max. pressure-3.5MPa (35kgf/cm2)
・Full bore type
・Rc (PT)-1/2"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470A-104

Part Number
EA470A-104
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470A-104 in the Ball Valve [Brass] EA470A-104 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470A-104 ในชุด Ball Valve [Brass] EA470A-104

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)