• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-50

Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-50

【Product Specifications】
・Material-Body, nut: Malleable cast iron (hot dip galvanizing), Lock ring, collar: Steel, Packing: NBR
・Max. operating pressure-Water, air, oil: 1.0MPa (10.2kgf/cm2), Utility gas, LPG: 0.3MPa (3.1kgf/cm2)
・Nominal-50A
・Screw dim.-R2"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469HE-50

Part Number
EA469HE-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469HE-50 in the Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-50 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469HE-50 ในชุด Male Thread Socket (Mechanical Type) EA469HE-50