• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Socket (Mechanical Type) EA469H-80

Socket (Mechanical Type) EA469H-80

【Product Specifications】
・Material-Body, nut: Malleable cast iron (hot dip galvanizing), Lock ring, collar: Steel, Packing: NBR
・Max. operating pressure-Water, air, oil: 1.0MPa (10.2kgf/cm2), Utility gas, LPG: 0.3MPa (3.1kgf/cm2)
・Nominal-80A

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469H-80

Part Number
EA469H-80
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469H-80 in the Socket (Mechanical Type) EA469H-80 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469H-80 ในชุด Socket (Mechanical Type) EA469H-80