• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Reducer (Welding Joint) EA469GF-2

Reducer (Welding Joint) EA469GF-2

【Product Specifications】
・Material-SGP (carbon steel tube for piping)
・Butt welding type
・Nominal…25(1) x 15(1/2)
・OD (mm)…34.0 x 21.7

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469GF-2

Part Number
EA469GF-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469GF-2 in the Reducer (Welding Joint) EA469GF-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469GF-2 ในชุด Reducer (Welding Joint) EA469GF-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)