• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Reducer (Welding Joint) EA469GF-15

Reducer (Welding Joint) EA469GF-15

【Product Specifications】
・Material-SGP (carbon steel tube for piping)
・Butt welding type
・Nominal…65(2.1/2) x 50(2)
・OD (mm)…76.3 x 60.5

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469GF-15

Part Number
EA469GF-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469GF-15 in the Reducer (Welding Joint) EA469GF-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469GF-15 ในชุด Reducer (Welding Joint) EA469GF-15

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)