Elbow (Welding Joint) EA469GC-4

Elbow (Welding Joint) EA469GC-4

【Product Specifications】
・Material-SGP (carbon steel tube for piping)
・Butt welding type
・Nominal…15(1/2)
・OD…21.7mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469GC-4

Part Number
EA469GC-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469GC-4 in the Elbow (Welding Joint) EA469GC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469GC-4 ในชุด Elbow (Welding Joint) EA469GC-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)