Elbow (Welding Joint) EA469GA-6

Elbow (Welding Joint) EA469GA-6

【Product Specifications】
・Material-SGP (carbon steel tube for piping)
・Butt welding type
・Nominal…20(3/4)
・OD…27.2mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469GA-6

Part Number
EA469GA-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469GA-6 in the Elbow (Welding Joint) EA469GA-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469GA-6 ในชุด Elbow (Welding Joint) EA469GA-6

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)