• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Reducing Tee [Stainless] EA469AF-15A

Reducing Tee [Stainless] EA469AF-15A

【Product Specifications】
・Material-SUS304(SCS13)
・Max. pressure-1.35MPa
・1 layer down.
・JIS B 2308.
・Thread size(Rc)-1.1/2x1.1/4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA469AF-15A

Part Number
EA469AF-15A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA469AF-15A in the Reducing Tee [Stainless] EA469AF-15A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA469AF-15A ในชุด Reducing Tee [Stainless] EA469AF-15A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)