• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Plug with Chain EA468K-71

Rubber Plug with Chain EA468K-71

【Product Specifications】
・Material-rubber:NBR, POM, Chain・ Double ring:Brass
・Ball chain length-650mm
・Dia.(Upside x underside)-28 x 22mm
・Thickness-26mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468K-71

Part Number
EA468K-71
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468K-71 in the Rubber Plug with Chain EA468K-71 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468K-71 ในชุด Rubber Plug with Chain EA468K-71

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)