• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Plug with Chain EA468K-62

Rubber Plug with Chain EA468K-62

【Product Specifications】
・Material-rubber:NBR, Chain・ Double ring:Brass
・Ball chain length-650mm
・Dia.(Upside x underside)-42 x 32mm
・Thickness-19mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468K-62

Part Number
EA468K-62
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468K-62 in the Rubber Plug with Chain EA468K-62 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468K-62 ในชุด Rubber Plug with Chain EA468K-62

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)