• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Plug for Bath EA468K-5

Rubber Plug for Bath EA468K-5

【Product Specifications】
・Material-NBR, brass
・Heat-proof temperature-80℃
・Chain length-650mm
・A…28
・B…36
・C…23
・H…12

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468K-5

Part Number
EA468K-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468K-5 in the Rubber Plug for Bath EA468K-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468K-5 ในชุด Rubber Plug for Bath EA468K-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)