• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

External Thread Cleaning Hole EA468DK-34

External Thread Cleaning Hole EA468DK-34

【Product Specifications】
・Material-Brass
・For iron pipe
・The cover is a Screw-in type
・Contained in packing and effective in deodorization
・Nominal-75
・Dia.(mm)-90
・Thread dia.-G3

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DK-34

Part Number
EA468DK-34
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DK-34 in the External Thread Cleaning Hole EA468DK-34 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DK-34 ในชุด External Thread Cleaning Hole EA468DK-34

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)