• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-1

Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-1

【Product Specifications】
・Material-Brass, Stainless
・Mirror finish
・Lid removable with screwdriver
・Nominal-40
・Dia.-50mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DK-1

Part Number
EA468DK-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DK-1 in the Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DK-1 ในชุด Cleaning Hole [for VP , VU Pipes] EA468DK-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)