• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drain Grating for VU Pipe EA468DH-5

Drain Grating for VU Pipe EA468DH-5

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Adhesion type for VU pipe (except for nominal 125 and 150)
・The grating is key-type (nominal 125 and 150 are screw-in type).
・Nominal…100
・Flange OD (mm)…117

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468DH-5

Part Number
EA468DH-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DH-5 in the Drain Grating for VU Pipe EA468DH-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468DH-5 ในชุด Drain Grating for VU Pipe EA468DH-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)