• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Double-Outlet Faucet EA468CE-4

Double-Outlet Faucet EA468CE-4

【Product Specifications】
・Thread dia.-PJ1/2
・Material-Bronze
・Installation dim. (Depth x Height)-120 x 150mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468CE-4

Part Number
EA468CE-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468CE-4 in the Double-Outlet Faucet EA468CE-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468CE-4 ในชุด Double-Outlet Faucet EA468CE-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)