• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermostatic Valve Head EA468AG-1

Thermostatic Valve Head EA468AG-1

【Product Specifications】
・With temperature control scale
・Scale * to 5 (6 to 28℃) is equipped.Adjust an expected room temperature with this head.
・Adjustable temperature range-6 to 28℃
・For EA468AA-4, -6

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468AG-1

Part Number
EA468AG-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468AG-1 in the Thermostatic Valve Head EA468AG-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468AG-1 ในชุด Thermostatic Valve Head EA468AG-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)