• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Water Shock Absorber EA466B-7

Water Shock Absorber EA466B-7

【Product Specifications】
・Material-Steel (epoxy coating)
・Thread- -4: 1/2, -5 to -8: 3/4
・Use it for protection of equipment and pipe as conditions allow.
・Maximum shock pressure-1.47MPa
・Color of -4-Gray
・Capacity…12L
・Dia. x Height (mm)…270 x 300

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA466B-7

Part Number
EA466B-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA466B-7 in the Water Shock Absorber EA466B-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA466B-7 ในชุด Water Shock Absorber EA466B-7

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)