• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Water Shock Absorber EA466B-5

Water Shock Absorber EA466B-5

【Product Specifications】
・Material-Steel (epoxy coating)
・Thread- -4: 1/2, -5 to -8: 3/4
・Use it for protection of equipment and pipe as conditions allow.
・Maximum shock pressure-1.47MPa
・Color of -4-Gray
・Capacity…5.0L
・Dia. x Height (mm)…160 x 300

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA466B-5

Part Number
EA466B-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA466B-5 in the Water Shock Absorber EA466B-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA466B-5 ในชุด Water Shock Absorber EA466B-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)