• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Water Shock Absorber EA466-2

Water Shock Absorber EA466-2

【Product Specifications】
・Operating pressure-0.98MPa
・Material-Stainless steel
・Service temperature-Up to 99℃
・Thread: -1 to -3: 1/2-3B to -4: 3/4
・Capacity…0.5L
・Dia. x Height (mm)…78 x 119

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA466-2

Part Number
EA466-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA466-2 in the Water Shock Absorber EA466-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA466-2 ในชุด Water Shock Absorber EA466-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)