• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Check Valve (with Strainer) EA465LS-12

Check Valve (with Strainer) EA465LS-12

【Product Specifications】
・Withstanding pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Material-Brass
・Strainer material-Stainless steel
・Thread…1.1/4 PF
・Length (mm)…128

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA465LS-12

Part Number
EA465LS-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA465LS-12 in the Check Valve (with Strainer) EA465LS-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA465LS-12 ในชุด Check Valve (with Strainer) EA465LS-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)