Threaded Check Valve (with Strainer) EA465CS-10

Threaded Check Valve (with Strainer) EA465CS-10

【Product Specifications】
・Heat resistance-200℃
・Withstanding pressure-1.5MPa (15kgf/cm2)
・Viton seal
・It is universal and also available for steam (low pressure).
・Material-Stainless steel
・Thread…1 PF
・Length (mm)…135

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA465CS-10

Part Number
EA465CS-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA465CS-10 in the Threaded Check Valve (with Strainer) EA465CS-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA465CS-10 ในชุด Threaded Check Valve (with Strainer) EA465CS-10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)