• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Strainer EA465AL-3

Strainer EA465AL-3

【Product Specifications】
・Material-Body: SCS13AScreen: SUS304
・Max. pressure-Still water (120℃ or less): 1.37MPaSteam, air, gas, oil (180℃ or less): 0.98MPa
・Connection-Flange connection (JIS B2220 10K)
・Nominal…10(3/8)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA465AL-3

Part Number
EA465AL-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA465AL-3 in the Strainer EA465AL-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA465AL-3 ในชุด Strainer EA465AL-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)