(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·ใช้ EA463FW เป็น เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก
·ความยาว (มม.):150
·ความกว้าง (มม.):4.6
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มม.):33
·ปริมาณ / หน่วย:100 ชิ้น
·ทำลาย โหลดไฟฟ้า:45 กก
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | SUS304 | ความหนา | 0.25mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 150mm | JAN Code | 4548745606881 | ปริมาณ | 100 ชิ้น |
น้ำหนัก | ประมาณ 3 ก. (ต่อ PC) | วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | สแตนเลส | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก |
ความกว้าง | 4.6mm | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 33mm | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 45 กก |
อุปกรณ์รัดสายไฟ | EA463FW | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -60 ถึง 300°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463FW-12 ในชุด สาย คาด สเตนเลสEA463FW-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง