1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย คาด สเตนเลสEA463FF-12【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STAINLESS STEEL TYING BAND

สาย คาด สเตนเลสEA463FF-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,624.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส
·ความหนา 0.38 มม
·สามารถติดตั้งได้อีกครั้ง
·ใช้ EA463FG-1, EA463FG-2 และ EA463EE-3 เป็น เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก
·สามารถจับให้แน่นด้วยมือ
· ความยาว.(มิลลิเมตร)-229
·ความกว้าง(มิลลิเมตร)-6.35
· มิติ (มม.) -63
·จำนวนต่อหน่วย - 50 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA463FF-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,624.22

STAINLESS STEEL TYING BAND 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1