(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
· ระบบ ล็อค เอง
· ความทนต่อแรงดึง-FA ซีรี่ส์:45 kgf ซีรีส์ FB:112 กก
· เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก-FA-1 ถึง FB-610:EA463F-10, FG-1, FG-2FA-1 ถึง FA-610:EA463F-11
· ความยาว:610 มม
·ความกว้าง:12 มม
·สูงสุด D.:185 มม
·ปริมาณ / หน่วย:10 ชิ้น
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | สแตนเลส (SUS316) | ความหนา | 0.28mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340811119 | ความยาว | 610mm | ปริมาณ | 10 ชิ้น |
วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | สแตนเลส | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก | ความกว้าง | 11.9mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 185mm | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 112 กก | อุปกรณ์รัดสายไฟ | EA463F-10, FG-1, FG-2 |
หมายเหตุ | ระบบ ล็อคตัวเอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463FB-5 ในชุด สาย คาด สเตนเลสEA463FB-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง