• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Constant Torque Clamp EA463CK-67

Constant Torque Clamp EA463CK-67

【Product Specifications】
・Material-Band: stainless steel, Bolt: steel
・Band width-16mm
・Band thickness-0.7mm
・Hex screw-3/8
・Torque range-5.7 to 14Nm (58 to 144kg/cm)
・This clamp is unaffected by expansion/shrinkage of hoses caused by temperature change, ensuring stable tightening torque.
・Compatible dia.…45 to 67mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA463CK-67

Part Number
EA463CK-67
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463CK-67 in the Constant Torque Clamp EA463CK-67 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CK-67 ในชุด Constant Torque Clamp EA463CK-67

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)