(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - วงดนตรี:สเตนเลส สลักเกลียว:เหล็กกล้า
·วงกว้าง - 16 มม
·ความหนาของสาย - 0.7 มม
· สกรูหกเหลี่ยม - 3/8
·ช่วง แรงบิด - 5.7 ถึง 14 นาโนเมตร (58 ถึง 144 กก. / ซม.)
· แคลมป์ยึด นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัว / การหดตัวของ HOSES เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้มั่นใจได้ว่ามี แรงบิดขันแน่น มั่นคง
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน:83 ถึง 105 มม
ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (นาที)(มิลลิเมตร) | 83 | ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 105 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340713598 | แรงบิดขันแน่นของสกรู (Nm)(Nm) | 5.7 ถึง 14 นิวตันเมตร (58-144 กก./ซม.) | สกรูหกเหลี่ยม | 3/8" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง