Universal Type Stainless Steel Clamp EA463CA-23【10 Pieces Per Package】

Universal Type Stainless Steel Clamp EA463CA-23

【Product Specifications】
・For various industrial use
・Band width-12.7mm
・Hex (-)screw-5/16 (8mm)
・Material-Band: SUS301, Bolt: steel
・Compatible dia.…13 to 23mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA463CA-23

Part Number
EA463CA-23
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463CA-23 in the Universal Type Stainless Steel Clamp EA463CA-23 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CA-23 ในชุด Universal Type Stainless Steel Clamp EA463CA-23

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)