1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด สเตนเลส ไขลานคู่สำหรับงานหนักEA463BD-35【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DOUBLE WINDING CLAMP

แคลมป์ยึด สเตนเลส ไขลานคู่สำหรับงานหนักEA463BD-35
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,723.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทขดลวดคู่
· วัสดุ-SUS201
·ใช้ EA463EE-5
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด:35 มม
·ความกว้าง:9.5 มม

รหัสสินค้า
EA463BD-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,723.89

DOUBLE WINDING CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463BD-35 ในชุด แคลมป์ยึด สเตนเลส ไขลานคู่สำหรับงานหนักEA463BD-35