• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Free End Clamp EA463BC-228【10 Pieces Per Package】

Free End Clamp EA463BC-228

【Product Specifications】
・Even a deformed object can be held securely.
・Required tool-EA463EE-1 to -4
・Load capacity-220kg
・Material-SUS201
・Width-6.35mm
・Max. diameter are for the case of one winding (About half for two windings)
・Max. dia.…228mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA463BC-228

Part Number
EA463BC-228
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to Ship

10 Pieces Per Package

4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA463BC-228 in the Free End Clamp EA463BC-228 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)