(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ฟลูออโรโพลิเมอร์ (PTFE)
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 100 ถึง 200 ℃
·สำหรับ เกลียวใน ของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายยาง สแตนเลส เหล็กกล้า
· มิติ ใช้งานได้ - 1 "
· ID x OD x ความหนา - 23 × 33 × 2
ชนิด | ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | PTFE | JAN Code | 4548745729269 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -100 ถึง 100°C | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | มีซีล | ขนาดที่รองรับการใช้งาน | 100(1") |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × ความหนา | 23×33×2mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462DX-10 ในชุด การบรรจุหีบห่อ (PTFE)EA462DX-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง