1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บรรจุภัณฑ์ สำหรับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (NBR)EA462DW-15

PACKING FOR COUPLING

บรรจุภัณฑ์ สำหรับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (NBR)EA462DW-15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ยางไนไตรล์ (NBR)
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 20 ถึง 100 ℃
·สำหรับ เกลียวใน ของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายยาง
· มิติ ใช้งานได้ -1.1 / 2 "
· ID x OD x ความหนา - 41 × 55 × 6.5

รหัสสินค้า
EA462DW-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 165.72

PACKING FOR COUPLING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก NBR JAN Code 4548745728583
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20 ถึง 100° ซ ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง มีซีล ขนาดที่รองรับการใช้งาน 150(1 1/2")
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × ความหนา 41×55×6.5mm สี สีดำ