• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Female Thread Claw Coupling EA462C-12

Female Thread Claw Coupling EA462C-12

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Compatible with EA462A-4 to -10
・Withstanding pressure-0.59MPa (6kg/cm2)
・Application-Water, air
・Thread…PF1.1/4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462C-12

Part Number
EA462C-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462C-12 in the Female Thread Claw Coupling EA462C-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462C-12 ในชุด Female Thread Claw Coupling EA462C-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)