• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Valve (Coupling/Stainless) EA462BZ-8

Ball Valve (Coupling/Stainless) EA462BZ-8

【Product Specifications】
・Material-Body:Stainless steel(SCS14)
・Max. operating pressure-1.76MPa
・gasket-PTFE
・Thread-PT1"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BZ-8

Part Number
EA462BZ-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BZ-8 in the Ball Valve (Coupling/Stainless) EA462BZ-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BZ-8 ในชุด Ball Valve (Coupling/Stainless) EA462BZ-8

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)