• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gasket (PTFE) EA462BY-212

Gasket (PTFE) EA462BY-212

【Product Specifications】
・Material-Fluororesin (PTFE)
・Service temperature--20 to 100℃
・It is a fluororesin gasket in corrugated shape.
・Nominal dia.-32(1-1/4")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BY-212

Part Number
EA462BY-212
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BY-212 in the Gasket (PTFE) EA462BY-212 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BY-212 ในชุด Gasket (PTFE) EA462BY-212

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)