• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gasket (PFA) EA462BY-12

Gasket (PFA) EA462BY-12

【Product Specifications】
・Material-Fluororesin (PFA)
・Service temperature--20 to 180℃
・It has strong resistance to chemicals. Change of the shape due to temperature is limited. It shows excellent performance in operation at high temperature.
・Nominal dia.-32(1-1/4")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BY-12

Part Number
EA462BY-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BY-12 in the Gasket (PFA) EA462BY-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BY-12 ในชุด Gasket (PFA) EA462BY-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)