• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gasket (Fluorine containing rubber) EA462BX-420

Gasket (Fluorine containing rubber) EA462BX-420

【Product Specifications】
・Material-Fluorine containing rubber
・Service temperature--20 to +180℃
・It can be used for many chemicals and is acceptable for high temperature fluid.
・Nominal dia.-50(2")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BX-420

Part Number
EA462BX-420
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BX-420 in the Gasket (Fluorine containing rubber) EA462BX-420 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BX-420 ในชุด Gasket (Fluorine containing rubber) EA462BX-420

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)