• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gasket (EPDM) EA462BX-106

Gasket (EPDM) EA462BX-106

【Product Specifications】
・Material-EPDM
・Service temperature--30 to +110℃
・Gasket which is excellent in chemical resistance and operation at high temperature.
・Nominal dia.-15(1/2"), 20(3/4")

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA462BX-106

Part Number
EA462BX-106
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA462BX-106 in the Gasket (EPDM) EA462BX-106 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462BX-106 ในชุด Gasket (EPDM) EA462BX-106