(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· รองรับการใช้งาน กับ EA462A-4 ถึง -10
·ทนต่อ ความดัน - 0.59 mpa (6 kg / cm2)
·การ การใช้งาน - น้ำอากาศ
· เกลียว:PF1.1 / 4
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | โครงสร้าง วาล์ว | ชนิดช่องเปิดคู่ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ, น้ำ | ชนิดเกลียว | G (เกลียว ท่อเหล็ก เกลียว) |
วัสดุการซีล | EPDM | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ทองเหลือง | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภท เกลียวนอก |
เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1/4 | JAN Code | 4518340020931 | รองรับการใช้งาน กับ | EA462A-4/-10 |
การประยุกต์ใช้งาน | น้ำอากาศ | ทนต่อ ความดัน | 0.59 MPa (6 กก./ซม.2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA462B-12 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ก้ามปู เกลียวนอกEA462B-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง