Pipe Thread Connector EA443M-43

Pipe Thread Connector EA443M-43

【Product Specifications】
・Female screw (NPT)…1/2
・Male screw (flare)…3/8
・Material-Brass
・1pc

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA443M-43

Part Number
EA443M-43
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA443M-43 in the Pipe Thread Connector EA443M-43 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA443M-43 ในชุด Pipe Thread Connector EA443M-43

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)