(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สกรู Flare (เกลียวนอก/ ตัวเมีย):3/8
ชนิด | エルボ | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ท่อเหล็ก มาตรฐานที่ใช้บังคับ | นิ้ว ข้อต่อลด | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท 1 | UNF (รวม เกลียว ละเอียด) | เกลียว ขนาดเกลียว 1 | 5/8x18 |
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1 (นิ้ว) | 9.52 | วัสดุ | ทองเหลือง |
JAN Code | 4518340020405 | เกลียว ขนาดเกลียว 2 | 5/8x18 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ 2 | UNF (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด) |
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 (นิ้ว) | 9.52 | สกรู แฟลร์ (ตัวผู้/ตัวเมีย) | 3/8" | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA443E-3 ในชุด ข้อต่องอ หมุนEA443E-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง