• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flare Adapter EA443DA-1

Flare Adapter EA443DA-1

【Product Specifications】
・With Valve core
・Packing- -1 to -4:Copper ring, -5 to -10:Rubber packing
・Female-UNF7/16-20(1/4flare)
・Male-M10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA443DA-1

Part Number
EA443DA-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA443DA-1 in the Flare Adapter EA443DA-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA443DA-1 ในชุด Flare Adapter EA443DA-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)