1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยาง แคปิลลารี EA436A-2.4

CAPILLARY TUBE

สายยาง แคปิลลารี EA436A-2.4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,706.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาวเต็ม - 20 ม
·ใช้เครื่องตัดท่อเส้นเลือดฝอยในการตัด
· OD x ID:2.4 x 1.2 มม

รหัสสินค้า
EA436A-2.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,706.94

CAPILLARY TUBE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สำหรับครอบคลุมประเภท สารทำความเย็น ประเภทชิ้นส่วนท่อสาร สารทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่อ สารทำความเย็น ความยาวโดยรวม 20m
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 2.4×1.2mm JAN Code 4518340019805

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA436A-2.4 ในชุด สายยาง แคปิลลารี EA436A-2.4