• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fixing Bracket For Pipe EA432MV-2

Fixing Bracket For Pipe EA432MV-2

【Product Specifications】
・Thread dia.-W1/4x 20 teeth
・Material-Brass
・Use EA432MW-40 as a washer, use EA432MW-1 to -13 as a bearing Bar
・Suitable tube dia.-15.88mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA432MV-2

Part Number
EA432MV-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA432MV-2 in the Fixing Bracket For Pipe EA432MV-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA432MV-2 ในชุด Fixing Bracket For Pipe EA432MV-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)