1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน ลุกเป็นไฟEA430AC-3【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FLARE UNION

ข้อต่อยูเนี่ยน ลุกเป็นไฟEA430AC-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,165.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ สายยาง ทองแดง:3/8
·ขนาด Hex:22 มม
·ชิ้น / กล่อง:5 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA430AC-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,165.61

FLARE UNION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อยูเนี่ยน เปลวไฟ JAN Code 4518340340237 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ UNFxUNF
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก × เกลียวนอก ขนาด ท่อทองแดง 3/8"

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA430AC-3 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน ลุกเป็นไฟEA430AC-3