(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ตัวถังเรซิน:PBT แผนกโลหะ:ทองเหลือง ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ทน สนิม )
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.7 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -4 มม
·ขนาด เกลียว -R1 / 8
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล | 4 มม2 | ขนาดเกลียว | R1/8" | สเปค 1 | วัสดุ: ส่วน ตัวเครื่อง เรซิ่น: PBT,ส่วนโลหะ: ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)/ ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0/0.7 MPa/ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: 0/60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)/ ของไหล ที่ใช้: อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค 2 | · พื้นที่หน้าตัด ที่มีประสิทธิภาพ: 4 mm2· ขนาด เกลียว: R1/8""· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง: 4 มม. พร้อม สเกลวัด บน ก้านโยก ปรับ อัตราการไหล ได้ง่าย·ม.ค: 4518340068292 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425TC-41 ในชุด มินิ บอลวาล์วEA425TC-41
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง