(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.9 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· วัสดุ ตัวเครื่อง - เรซิ่น:PBTMetal:สีเหลือง ทองเหลือง ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สนิม )
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· IN-6 มม
· OUT-6 มม
รูปทรง | One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง type | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | การสลับการทำงาน | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | วิธีการติดตั้ง | ด้าน | JAN Code | 4518340084179 |
หมายเหตุ | ไม่มี ฟังก์ชั่น ชั่นไอเสีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SH-66 ในชุด วาล์ว เปิด / ปิดEA425SH-66
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง