(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.9 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
·วัสดุ - ตัวถังเรซิน:PBT แผนกโลหะ:ทองเหลือง ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ทน สนิม ), ที่ มือจับ:POM
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -6 มม
·ขนาด เกลียว -R3 / 8
รูปทรง | อื่น ๆ | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | การสลับการทำงาน | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | วิธีการติดตั้ง | ด้าน | JAN Code | 4518340192652 |
ด้าน เอาต์พุต (สกรูติดตั้ง) | R3/8" | หมายเหตุ | ไม่มี ฟังก์ชั่น ชั่นไอเสีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SD-63 ในชุด วาล์ว เปิด / ปิดEA425SD-63
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง